Nimellisjännite AC [V] | < 230 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Tulojännitealue AC [V] | 100...240 |
Lähtöjännite DC [V] | 24...28 |
Suojausluokka | I; (IEC 61140) |
Lähtöjännite [V] | säädettävä |
Lähtöjännite toleranssi [%] | 2 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 2,1 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
DC OK -signaalin luotettavuus | 24 V DC (30 mA) |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 332,4 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715)) |
Mitat [mm] | 45 x 83 x 96 |
Materiaalit | PC |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | jousiliittimet: ...2,5 mm² |
---|