You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Jännitelähteet
  4. 24 V DC jännitelähteet
  5. 24 V DC jännitelähteet
  6. DN1031

Hakkuriteholähde 24 V DC

DN1031

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Hakkuriteholähde 24 V DC

DN1031

PSU-1AC/24VDC-2,5A

  • Stabiloitu jännitelähde ohjausjärjestelmille, antureille, toimilaitteille ja teollisuuselektroniikoille
  • Pienet häviöt hyvän hyötysuhteen ansiosta
  • Pitkä sähköverkon puskorointiaika
  • Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
  • Vähäinen hukkalämpö
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
  • cruus
Tekniset yksityiskohdat
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 10
Nimellisjännite AC [V] < 230
Nimellistaajuus AC [Hz] 47...63
Tulojännitealue AC [V] 100...240
Lähtöjännite DC [V] 24...28
Suojausluokka II; (IEC 61140)
Maks. käynnistysviive [ms] 380
Käynnistysviive [s] < 380
Lähtöjännite [V] säädettävä
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] 2,5
Lähtöjen lukumäärä 1
Maks. aaltoisuus [mV] 50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] 88
Ulkoinen tulon suojaus 10 A; B
Kuormitettavuuden alenema [W/K] 2% / K (> 60° C)
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] 90
Lähdöt
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
DC OK -signaalin luotettavuus 24 V DC (30 mA)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...70
Suojausluokka IP 20
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 335
Asennustapa kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 30 mm)
Mitat [mm] 90 x 45 x 100
Materiaalit PC ABS
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
DC-ok 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia
lähtöjännite (SELV, PELV)
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä jousiliittimet:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — DN1031-00 — 04.04.2014 —