Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|
Sovellutus | Jännitesyöttö ja signaalien arviointi |
---|
Nimellisjännite AC [V] | < 110 |
---|---|
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 100 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Paino [g] | 430,4 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | liittimet: ...4 mm² |
---|