Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|
Sovellutus | Jännitesyöttö ja signaalien arviointi |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | > 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Eristysluokka [V] | 9 |
Maks. tehonkulutus AC [W] | 11 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP/NPN |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (resistiivinen kuorma) |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (40 °C: 50 % ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 |
Suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Likaantumisaste | 2; (≤ 240 V AC) |
MTTF [vuotta] | 290 |
---|
Paino [g] | 214 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Asennustapa | kisko; (TH35 EN 60715) |
Materiaalit | muovi: PC-GF20 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|