Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 78 x 45 x 120 |
Sovellutus | 2-kanavainen raja-arvorele analogisille standardisignaaleille |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 27 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | < 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Tehonkulutus [W] | 5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 50 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,354 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |