Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Sovellutus | 2-kanavainen raja-arvorele analogisille standardisignaaleille |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 27 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | < 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Tehonkulutus [W] | 5 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Suojausluokka | IP 50 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 376 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |