Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Sovellutus | pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 10...36 |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | ei |
Asettelualue [Imp/min] | 5...300 |
---|
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 10 |
Käynnistysviive [s] | 5 |
---|---|
Maks. pulssitaajuus [Imp/min] | 15000 |
Kytkentäpisteen asetus | monikierrospotentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 905 |
---|
Paino [g] | 202 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki erikoispinnoitettu; PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x SS-pistokeliitäntä |
---|