Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 66,7 |
---|---|
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, suora; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 0,4 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |