Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 1 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Protokolla | CANopen; SAE J1939 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 215 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA musta |
Näyttö |
|
---|
Reaaliaikakello | kyllä; sleep- ja wakeup-moodit |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|