Radiohyväksyntä | EU/RED; USA; Kanada | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 50 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 50 |
Virrankulutus [mA] | < 250; (Normaalikäyttö; lepotilamoodi: < 500 µA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 3; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 3 |
---|---|
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...15 |
Analogiatulon resoluutio | 12 Bit |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 6...36 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Resoluutio | 16 bittiä |
---|
Resoluutio | 16 bittiä |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 10 |
Mittausakselien lukumäärä | 3 |
Mittausalue kiihtyvyys [g] | ± 16 |
Resoluutio | 16 bittiä |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 10 |
Mittausakselien lukumäärä | 3 |
Mittausalue ajoneuvon kääntymisnopeus [°/s] | ± 250 |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; Mobiiliverkot |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
---|
Tiedonsiirtostandardi | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Taajuuskaista | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Liitintyyppi | Mirco-AB |
---|---|
Käyttötyyppi | firmware-päivitys |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Standardi | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Paino [g] | 233,7 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA musta |
Näyttö |
|
---|
Prosessori | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Työmuisti | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Massamuisti | 128 MB |
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|