Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 12 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 8 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 4 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
MTTF [vuotta] | 220 |
---|
Paino [g] | 1179,518 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
AMP-liitin: |