Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 32 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 16; Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, vastus | 2 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 16 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 16 |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0,2...10 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 12 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 2 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
---|
MTTF [vuotta] | 91 |
---|
Paino [g] | 1129,5 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|