Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 12 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 8 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 8 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
MTTF [vuotta] | 175 |
---|
Paino [g] | 1081,1 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
AMP-liitin: |