Sovellutus | kenttäasennus |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -10...50 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 180 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30; (lattakaapelin kautta) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 100 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä | 2; (pneumaattinen lähtö, NO/NC valittavissa ; bistabiili) |
---|---|
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 286 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | |||||||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 383 |
---|---|
Asennustapa | pika-asennus |
Materiaalit | PA; POM; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Paineilmajärjestelmä | 1 x 5/2-luistiventtiili (limittämätön); bistabiili |
Käyttöpainealue [bar] | 3...8 |
Käyttöpainealue [MPa] | 0,3...0,8 |
Käyttöpainealue [psi] | 43,5...116 |
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa [l/min] | 500 |
Paineilmakonsistenssi | öljyämätön paineilma, luokka 6-3-1; öljytty paineilma, luokka 6-3-4 |
Manuaalinen ohitus | painallus/vapautus tai painallus/kierto/lukitus |
Putkiyhteet | 8 mm |
Poistoilma | poistoilma voidaan purkaa putkiliitännän kautta |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |
Paineilmasymboli
|
|
---|