Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Tulojen lukumäärä, analogia: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Malli | käyttö ainoastaan M4-profiilin mukaisten AS-i-mastereiden kanssa |
---|---|
Sovellutus | kenttäasennus |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Tulojen lukumäärä, analogia: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen lukumäärä, analogia | 1; (liitäntä 2-, 3- ja 4-johtimisille antureille) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Maks. jännitehäviö kuorman funktiona nimellisjännitteellä [V] | 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Analogiatulon resoluutio | 12 bit |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1; (liitäntä 2-, 3- ja 4-johtimisille toimilaitteille) |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. jännitehäviö kuorman yli nimellisvirralla [V] | 10 |
Analogialähdön resoluutio | 12 bit |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | 0,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 137 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
AS-i versio | 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M4 |
AS-i-profiili | S-7.5.5 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 5.5 |
Paino [g] | 162,6 |
---|---|
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
; Maksimi kaapelipituus: 30 m |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 30 m |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 30 m |
---|