Sovellutus | AS-i ATEX-moduli |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Analogiatulon resoluutio | 12 bit |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 50 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [vuotta] | 174 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin |
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.D |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.D |
AS-i-hyväksyntä haettu | kyllä |
Paino [g] | 233 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |