Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 300 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 250; (2 x 125) |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 218 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | ||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | ||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 89001 | ||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 284,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |