Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (lattakaapelin kautta) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 404 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | ||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | ||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 155,1 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |