Malli | käyttö ainoastaan M4-profiilin mukaisten AS-i-mastereiden kanssa |
---|---|
Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 30 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 1100; (AUX) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Rähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AUX |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC AUX) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 1000 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Jännitealue DC [V] | 24; (AUX; Lähtöjen O1 + O3 ja O2 + O4 jännitesyöttö pitää tehdä pareittain samasta jännitteestä. 2 x 24 V DC ) |
---|---|
Jännitealue AC [V] | 10...240; (Lähtöjen O1 + O3 ja O2 + O4 jännitesyöttö pitää tehdä pareittain samasta jännitteestä. 2 x 240 V AC) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 6000; (resistiivinen kuorma) |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6; (resistiivinen kuorma) |
Rähtöjen lukumäärä | 4 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 | |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 248 | ||||||
Huomautuksia | Laitteen jännitesyöttö tulee tehdä erotetusta jännitelähteestä.; Jännitelähteessä pitää olla UL-listattu toisiopuolen sulake (kts. datalehti liitteenä); Vaihtoehtoisesti AUX-jännitesyöttöön voidaan käyttää luokan 2 jännitelähdettä. |
AS-i versio | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | |||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||
AS-i master -profiili | M4 | |||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 koodi [hex] | 7; (kiinteä) | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 124301 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 203,35 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | muovi; PC-GF20 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|