Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 450 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 4 |
---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 4; (2- ja 3-johdinantureiden liittäminen) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 18...30 |
Maks. jännitehäviö kuorman funktiona nimellisjännitteellä [V] | 10 |
Analogiatulon resoluutio | 1 bit = 1 µA |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -5...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 98 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.E |
AS-i-hyväksyntä | 101108 |
Paino [g] | 607 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiaalit | kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-rengas: EPDM; Suojahattu: PP |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm |
Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm |