Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 240 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 2100; (AUX) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 3 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 3 |
---|---|
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 20...30; (AUX) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 700; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2,1 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -5...70 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 160 |
AS-i versio | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 101107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 632 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiaalit | kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-rengas: EPDM; Suojahattu: PP |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm |
---|