Sovellutus | Paneliasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulovirta "1" [mA] | > 5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | ei |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Jännitealue DC [V] | DC |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20; (riippuen kotelosta) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 842 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | ||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i-profiili | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 75101 | ||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 58,5 |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,2 m |