Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 250 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 100 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-3.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 3 |
AS-i ID-koodi [hex] | 0 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|