Sovellutus | Paneliasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 200 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,18; (kokonaisvirta kaikille tuloille ja lähdöille, joita syötetään AS-i-väylästä: 180 mA) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 3; Binäärilähtöjen lukumäärä: 3 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 3 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30; (DC) |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 3 |
Jännitealue DC [V] | 18...30; (DC) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 180; (huomioi kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus ) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 30,5 |
---|
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
ruuviliittimet: 0,2...1,5 mm²; AWG26 - AWG16 |