Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, Pt100: 4 |
---|---|
Mittausalue [°C] | -200...850 |
Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 80 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, Pt100: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, Pt100 | 4 |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 20 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 2- ja 3-johdinantureiden liittäminen |
Analogiatulon resoluutio | 16 bit / 0,1 °C |
Analogialähdön resoluutio | 16 bit / 0,1 °C |
---|
Mittausalue [°C] | -200...850 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 150 |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
---|---|
AS-i-profiili | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.E |
Paino [g] | 299 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|