Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 140 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 550; (AUX) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,5 |
---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 2; (liitäntä 2- tai 4-johtimisille toimilaitteille) |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 3300 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Analogialähdön resoluutio | 16 (1 bit = 1 mV) |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i / AUX |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 145 |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
---|---|
AS-i-profiili | S-7.3.5 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.5 |
Paino [g] | 296,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|