Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 140 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 550; (AUX) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i / AUX |
---|---|
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 100 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | ei |
Analogiatulon resoluutio | 16 (1 bit = 1 mV) |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 140 |
AS-i master -profiili | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-profiili | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Paino [g] | 289,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|