Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, Pt100: 4 |
---|---|
Mittausalue [°C] | -200...850 |
Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 80 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,08 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, Pt100: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, Pt100 | 4 |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Tulojen lukumäärä, analogia | 2- ja 4-johdinantureiden liittäminen |
Analogiatulon resoluutio | 16 / 0,1 °C |
Mittausalue [°C] | -200...850 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 140 |
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen |
---|---|
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.E |
Paino [g] | 205,55 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,6...0,8 |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |