Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 4000; (AUX) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirran rajoitus [mA] | 15 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 10...30; (AUX) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 194 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 361 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Naarasliitin: messinki niklattu; kierrereijät pohjaosassa: messinki niklattu; O-rengas: FKM; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|