Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30; (käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200; (kummallakin Slave-yksiköllä) |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen | ||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | ||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
---|---|
Mitat [mm] | 60 x 152 x 24,4 |
Materiaalit | PUR |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |
---|