Malli | Painikkeissa vaihdettavat värikannet |
---|---|
Sovellutus | kenttäasennus |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 55 |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i-profiili | S-B.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | B | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 134701 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 137,6 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Mitat [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Materiaalit | PA |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |