Sovellutus | kenttäasennus; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 80 |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 276,55 |
---|---|
Asennustapa | ruuviasennus |
Mitat [mm] | 118 x 50 x 47 |
Materiaalit | ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |