Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | F |
AS-i-hyväksyntä | 14401 |
Materiaalit | etulevy: alumiini |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
COMBICON: |