You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC2351

AS-i-valopainikemoduli

AC2351

Push-button modul 8I/8O

AS-i-valopainikemoduli

AC2351

Push-button modul 8I/8O

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
  • asi
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA] < 150
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Suojausluokka IP 00
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50295
AS-i-luokitus
AS-i-profiili S-7.F
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7
AS-i ID-koodi [hex] F
AS-i-hyväksyntä 14401
Mekaaniset tiedot
Materiaalit etulevy: alumiini
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
Kannen irrotustyökalu:, E70206
Huomautuksia
Huomautuksia
Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.
Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
COMBICON: