AS-i keskusasennusmoduli
AC2232
SmartL25 4 DI C
AS-i keskusasennusmoduli
AC2232
SmartL25 4 DI C
Sovellutus
Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | ||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | ||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i-profiili | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 124402 | ||||||||||
Databittien merkitys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 101,2 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | muovi; PC-GF20 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|