Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 4 |
---|
Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10...53; (ulkoinen jännitesyöttö) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 53; (ulkoisella jännitesyötöllä: 28 mA) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 4 |
---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i / AUX |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | ei |
Analogiatulon resoluutio | 16 (1 bit = 1 µA) |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | 0,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.E |
Paino [g] | 167,5 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PA 6.6 |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | COMBICON: |
---|