Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 55 |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i-profiili | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 04801 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 100,6 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: |