You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC1305

AS-i PROFIBUS DP -gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-i PROFIBUS DP -gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1365 Tuotevertailu: AC1305 / AC1365 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • asi
  • cul
Sovellutus
Sovellutus hajautettu ohjausjärjestelmä; PROFIBUS DP -gateway
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Eristysluokka [V] 500
Virrankulutus [mA] < 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 10
Maks. tehontarve [VA] 10
AS-i-mastereiden lukumäärä 1
Sähköinen erotus kyllä
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Tiedonsiirtostandardi EN 50170
Tiedonsiirtonopeus 12 MBaud
Protokolla Profibus DP
Käyttötyyppi Tiedonsiirto
Liitäntöjä koskeva huomautus
Diagnostiikkatoiminto
RS232
RS232-liitäntöjen lukumäärä 1
Tiedonsiirtonopeus 9600...115200 Baud
Liitintyyppi RJ11
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Liitäntöjä koskeva huomautus
sähköinen erotus
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -20...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 95
Suojausluokka IP 20
AS-i-luokitus
AS-i versio 2.1
AS-i master -profiili M3
AS-i-hyväksyntä 61103
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 544,4
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit alumiini; teräslevy galvanoitu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 2 x LED, punainen
2 x LED, vihreä
2 x LED, keltainen
täysgrafiikka-LCD-näyttö
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl