Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 50 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 15...30; (PELV mukaan) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC |
|
AS-i versio | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | IR-osoitteenanto mahdollinen | |||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||
AS-i-profiili | S-8.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä haettu | kyllä | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-E-pohjaosa |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |