1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i I/O-modulit
  5. ClassicLine kenttämodulit pika-asennustekniikalla
  6. AC508A

AC508A

AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO II 3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Asennus ja kaapelointi ilman työkaluja pika-asennusteknologian ansiosta
  • Kaapelin asennussuunta vapaasti valittavissa (3 eri suuntaa)
  • Selkeästi erottuva toimintavalmiuden, lähtöjen tilan ja virheiden osoitus LED-merkkivalojen avulla
  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • Kestävät M12-pistokeliittimet antureiden ja toimilaitteiden liittämiseksi
  • ce
  • asib
Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 50
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 2
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä 4
Piiri PNP
Jännitealue DC [V] 15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Oikosulkusuojaus kyllä
Galvaaninen erotus kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...50
Suojausluokka IP 50
Hyväksynnät / testit
ATEX-merkintä II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [vuotta] 211
AS-i-luokitus
AS-i versio 2.11 + 3.0
AS-i-osoitteenanto osoitteenantoliitin
Laajennettu osoitteenantomoodi mahdollinen ei
AS-i-profiili S-8.0.E
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 8
AS-i ID-koodi [hex] 0.E
AS-i-hyväksyntä haettu kyllä
Databittien merkitys
data-bitti D0 D1 D2 D3
Lähtö 1 2 3 4
Naarasliitin O-1 O-2 O-3 O-4
nasta 4 4 4 4
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 228,5
Asennustapa AS-i lattakaapeliliitäntä
Materiaalit PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
virheet LED, punainen
Toiminta LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
pohjaosa
Tarvikkeet (lisävaruste)
Suojahattu: M12, E73004
iskusuojakotelo, E7000A
Huomautuksia
Huomautuksia
Mekaaninen suoja on lisättävä.
Muussa tapauksessa laitteen asennuksessa on käytettävä iskusuojauskoteloa (E7000A).
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa
Pistokeliitäntä: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FI-FI — AC508A — 21.08.2012 —