You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Robust ultrasonisk sensor helt i metal til barske miljøer

  • Løbende, kontaktfri niveaumåling og objektregistrering uanset miljøforhold.
  • Modstandsdygtig over for aggressive medier
  • Lang rækkevidde på op til 2500 mm
  • Målt værdi for digital eller analog udgang

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Nem parameterindstilling, transmission af målt værdi og diagnostiske oplysninger via IO-Link

Niveauovervågning i alle anvendelser

Uanset om det er i tanke eller siloer, om det er væsker, bulkmateriale eller individuelle objekter: Den universelle niveau- og afstandsmåling med ultralyd er pålidelig og præcis. Selvom der ikke er nogen direkte kontakt med mediet, kan aggressive dampe og røg dog påvirke sensorens funktion og levetid i alvorlig grad. Men det hører fortiden til takket være ifm’s nye ultrasoniske sensor helt i metal. Lige fra membran til stik er sensoren helt indelukket i modstandsdygtigt, rustfrit stål af høj kvalitet. Dermed er den modstandsdygtig over for eksterne påvirkninger og har forlænget servicelevetid.

IO-Link indbygget

Ved hjælp af IO-Link kommunikation er det muligt at transmittere afstandsværdier digitalt eller indstille måleområdet. Takket være feedback på ekkokvalitet kan justeringen af sensoren optimeres under installation,og den funktionelle pålidelighed kan overvåges løbende.

Robuste helmetalsensorer til barske miljøer

Selv hvis der ikke er direkte kontakt med mediet, kan aggressive dampe og røg dog påvirke sensorens funktion og levetid i alvorlig grad. Sensoroverfladen på standardenheder er ikke beskyttet og er derfor følsom over for kontakt fra medier som rengørings-, køle- og smøremidler. Ultrasoniske sensorer af helmetal består af et rustfrit stålhus og er hermed beskyttet mod påvirkninger udefra. Selv stikket er fremstillet af førsteklasses rustfrit stål. Dermed er sensoren modstandsdygtig over for eksterne påvirkninger og har forlænget servicelevetid.