Special funktion | guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
---|
Driftspænding [V] | 5 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Version | 2.0 A |
---|
Vægt [g] | 50,8 |
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x USB, lige |
Tilslutning | Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, afskærmet |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Kontakter: guldbelagt |