Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Konvertering af analoge signaler til IO-Link
Konverterne DP2200 og DP1222 kan oversætte analoge sensorsignaler 4...20 mA eller 0...10 V til digital IO-Link kommunikation. Fordele: Digital procesoverførsel er immun over for EMC støj. Herudover giver disse konvertere mulighed for at bruge ældre analoge sensorer i moderne Industri 4.0 applikationer.
Omformning af IO-Link til analoge signaler
Konverterne DP1213 og DP1223 konverterer målte digitale IO-Link værdier til to uafhængige analoge output-signaler, afhængigt af versionen, enten 4...20 mA eller 0...10V. Analoge signaler er for eksempel nødvendige som målværdier til proportionalventiler eller frekvensomformere til motorstyring.