Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 12 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 300 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 15 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Rækkevidde [m] | < 0,3 |
---|---|
Tasteafstand [mm] | < 70 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PPO modifiseret; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|