Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 10,5 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 15 |
Max. lækagestrøm [mA] | 6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 35 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Rækkevidde [m] | < 0,3 |
---|---|
Tasteafstand [mm] | < 70 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 309 |
Vægt [g] | 122,5 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 | |
Materiale | PBT; PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|
driftsreserve kurve
|
|
---|