Udførelse | til positivt skiftende flow sensorer SC |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspændingstolerance [%] | 15 |
Driftspænding [V] | < 24 AC/DC; (iht. SELV/PELV) |
Kapslingsklasse | IP 40 |
---|
Vægt [g] | 233 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Henvisninger | Artiklen kan ikke længere leveres |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|