1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Kompakte flow sensorer med display

IO-Link - Kompakte flow sensorer med display

  • Optimeret til vand, olier og luft
  • Måling af flow og temperatur på samme tid
  • LED-display som tydeligt kan aflæses med rød/grøn farveændring
  • Justerbar indvendig rørdiameter fra 25 ... 400 mm
  • Procestilslutningen kan roteres for optimal justering


Kompakte strømningssensorer med display

Strømningssensorerne med display i serien SA sikrer den pålidelige overvågning af flydende og gasformede medier i rørledninger. Ud over den rene gennemstrømningsovervågning registrerer SA også mediets temperatur. Takket være et stort antal procesadaptere kan sensorerne anvendes i næsten alle industrielle anvendelser. De anvendes ofte i kølekredsløb f.eks. i stålværker, i automobilindustrien og i glasfremstilling. Inden for vandøkonomi og i rengøringsprocesser i fødevare- og drikkevareindustrien anvendes sensorerne også.
Det robuste hus i rustfrit stål giver også ved barske omgivelsesbetingelser en høj sikkerhed.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, og de to koblingstilstands-lysdioder, der er placeret på sensorhovedet, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.