You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Mechatronic flow meter med display

IO-Link - Mechatronic volumetriske flow sensorer med display

  • Nøjagtig registrering af flow og medietemperatur
  • Egnet til vand, kølemidler, olie og glykolopløsninger takket være integrerede målegrafer
  • Pålidelig forebyggelse af returstrømning med meget hurtig responstid
  • Med koblingsudgang, analog udgang eller frekvensudgang og IO-Link
  • LED-display som tydeligt kan aflæses med rød/grøn farveændring

IO-Link - Mechatronic volumetriske flow sensorer med display


Mekatroniske flowsensorer med display

De mekatroniske strømningssensorer med display i serien SBY overvåger flydende medier som vand, glykolopløsninger, industriolier eller kølesmøremidler. De registrerer de to processtørrelser gennemstrømningsmængde og medietemperatur.
Sensoren fungerer efter samme princip som det fjederstøttede stempel. Det strømmende medie løfter stemplet, som hviler i et ventilsæde i huset, mod fjederkraften. Stempelpositionen er en indikator for strømningen. Fjederkraften bevirker en sikker tilbagestilling af stemplet i udgangspositionen, hvis strømningen reduceres, og forhindrer på den måde tilbagestrømning.
Produktsortimentet omfatter flowtransmittere med analog udgang og strømningskontroller med koblingsudgang.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, og de to koblingstilstands-lysdioder, der er placeret på sensorhovedet, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Den robuste mekaniske udførelse tillader anvendelse ved høje tryk og i barske industriomgivelser. Afhængigt af den gennemstrømningsmængde, der skal registreres, fås der enheder med forskellig procestilslutning.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.