1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link proces sensorer
  5. Tryk sensorer - type PN med digital display

IO-Link - Tryksensorer type PN med digital display

  • Programmerbar rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
  • Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
  • Intuitiv, brugervenlig betjening
  • Tydelig visning af status
  • Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse


Tryksensorer af typen PN med digital visning

Tryksensorerne i serien PN overbeviser med et moderne og brugervenligt design. Maksimal robusthed, høj kapslingsklasse og lasermærkningen, som ikke kan gå tabt, sikrer også den pålidelige anvendelse af sensorerne i barske industriomgivelser. Det keramisk-kapacitive måleprincip med speciel støtte af målemembranen gør sensorerne immune mod overbelastningsdrift og høje trykspidser og garanterer på den måde en stor langtidsstabilitet.
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, og de to koblingstilstands-lysdioder, der er placeret på sensorhovedet, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere. Displayet kan omstilles fra "rød"-visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.
Den iskruede sensor kan drejes i alle retninger. Monteringsvinkler, der fås som tilbehør, muliggør en vilkårlig montering.