1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Ultrasonicsensorer
  5. Type M18 kubisk i metaludførsel

Ultralyds sensorer - Type M18 kubisk i metaludførsel

  • Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
  • Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
  • Intuitiv indstilling af registreringsområde via trykknap
  • Med programmerbar koblingsudgang og skalerbar analog udgang
  • Robust rektangulært metalhus med M18-gevind på siden


Ultralydsensorer - type M18 Cube i metalhus

Ultralydsensorer er beregnet til pålidelig positionsdetektering og præcis kontinuerlig afstandsmåling til faste, pulverformede og flydende medier. De sender og modtager lydbølger i ultralydområdet. Det objekt, der skal registreres, reflekterer lydbølgerne, og afstanden beregnes med sendetidsmålingen. Den berøringsfri registrering sker uafhængigt af objektets farve, transparens, overfladebeskaffenhed og glansgrad. På den måde kan for eksempel boblepakninger inden for emballageteknik eller transparente plastskåle i fødevareindustrien detekteres pålideligt.
Også under omgivelsesbetingelser med kraftig forurening, støv eller tåge registrerer enhederne objekter pålideligt og fejlfrit.
ifm-ultralydsensorer giver i en kompakt konstruktion et særlig lille blindt område, store tasteafstande og en høj opløsning. Den rektangulære type UG Cube er konciperet til montering i anvendelser med trange pladsforhold. Takket være M18-sidegevindet og stikforbindelsen, der er ført nedad, er denne type ideelt egnet til anvendelse i transportteknik.
Produktsortimentet omfatter enheder med programmerbar koblingsudgang og med analog udgang. Indstillingen af udgangsfunktionen, koblingspunkterne og måleområdet foretages med tryk på en knap direkte på enheden.